Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0J4M

BCC M214-M213-30-300-PS0414-020

Câbles de liaison

Connexion 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Connexion 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Câble
PUR Shielded black, 2.00 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
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
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Connexion 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Câble
PUR Shielded black, 2.00 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
Température de câble, pose flexible
-5...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Classe de protection
IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?