Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0J5A

BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-010-C026

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
Sub-D-Connecteur mâle, coudé, 9-pôles
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
Sub-D-Connecteur mâle, coudé, 9-pôles
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Classe de protection
IP68/IP20
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?