Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé rouge, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-M414-3D-338-ES24N9-100 | BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-100 | BCC M414-M414-6D-338-ES24N9-100 | |
|
237.27 CAD
Prix de catalogue
|
237.27 CAD
Prix de catalogue
|
197.28 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | TPE blindé rouge, 10 m, compatible chaîne porte-câble | TPE blindé bleu turquoise, 10 m, compatible chaîne porte-câble | TPE blindé rouge, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose flexible | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible