Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0J9W

BCC A314-A314-30-304-PX04A5-400

Câbles d'alimentation

Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
PUR noir, 40 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
PUR noir, 40 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?