Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED blanche
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
Caractéristiques du produit
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
7.50 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC M425-0000-1A-010-PX0434-075-C021 | BCC M425-0000-1A-010-PX0434-090-C021 | BCC M425-0000-1A-099-PW0434-100 | |
|
70.49 CAD
Prix de catalogue
|
77.55 CAD
Prix de catalogue
|
107.44 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED blanche | LED blanche | LED rouge |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent |
| Câble | PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 9 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible