Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
Câble
PVC jaune, 60 m
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Caractéristiques du produit
2.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
5.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
10.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
15.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
20.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
30.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
60.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible