Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : brun
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : brun
I
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : vert
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : brun
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : bleu
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : vert
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : brun
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé vert, 15 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-150 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-150 | BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-010 | |
|
335.33 CAD
Prix de catalogue
|
290.29 CAD
Prix de catalogue
|
139.32 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | PUR blindé vert, 15 m | PUR blindé bleu turquoise, 15 m | PUR blindé vert, 1 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Gaine de câble, couleur | vert | bleu turquoise | vert |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible