Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Connexion 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Câble
PVC gray, 7 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
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
| BCC M313-M413-3E-300-VX8334-070 | BCC M313-M413-3E-300-VX8334-080 | |
|
45.31 CAD
Prix de catalogue
|
47.50 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PVC gray, 7 m, drag chain compatible | PVC gris, 8 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | gris | gris |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible