Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : blanc, paire 3
BROCHE 2 : brun, paire 3
BROCHE 3 : vert, paire 4
BROCHE 4 : jaune, paire 4
BROCHE 5 : gris, paire 2
BROCHE 6 : rose, paire 2
BROCHE 7 : bleu, paire 1
BROCHE 8 : rouge, paire 1
BROCHE 9 : noir, paire 5
BROCHE 10 : violet, paire 5
BROCHE 11 : gris/rose, paire 6
BROCHE 12 : rouge/bleu, paire 6
BROCHE 2 : brun, paire 3
BROCHE 3 : vert, paire 4
BROCHE 4 : jaune, paire 4
BROCHE 5 : gris, paire 2
BROCHE 6 : rose, paire 2
BROCHE 7 : bleu, paire 1
BROCHE 8 : rouge, paire 1
BROCHE 9 : noir, paire 5
BROCHE 10 : violet, paire 5
BROCHE 11 : gris/rose, paire 6
BROCHE 12 : rouge/bleu, paire 6
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BML
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible