Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I , II
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Interface
Profinet
Câble
TPU blindé vert, 19 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-190 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-200 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-210 | |
|
337.32 CAD
Prix de catalogue
|
353.03 CAD
Prix de catalogue
|
365.47 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Câble | TPU blindé vert, 19 m, compatible chaîne porte-câble | TPU blindé vert, 20 m, compatible chaîne porte-câble | TPU blindé vert, 21 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Gaine de câble, couleur | vert | vert | vert |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible