Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Caractéristiques du produit
2.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
3.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
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
| BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C037 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
43.74 CAD
Prix de catalogue
|
41.54 CAD
Prix de catalogue
|
52.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible