Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
I
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : libre
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : libre
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Caractéristiques du produit
0.30 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
0.30 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
0.60 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
1.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
1.50 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
2.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
3.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
4.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
6.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
7.50 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
15.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
20.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003-C047 | BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-003 | |
|
38.14 CAD
Prix de catalogue
|
38.14 CAD
Prix de catalogue
|
45.84 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible