Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0JNC

BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-015

Câbles Ethernet/Profinet

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67/IP67
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?