Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0JPF

BCC A396-0000-10-131-VX46W6-050

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 6 pôles
Câble
PVC jaune, 5 m
Nombre de conducteurs
6
Section de conducteur
16 AWG
Tension d'emploi Ub
600 VDC / 600 VAC
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
Connecteur femelle 7/8", droit, 6 pôles
Câble
PVC jaune, 5 m
Nombre de conducteurs
6
Section de conducteur
16 AWG
Tension d'emploi Ub
600 VDC / 600 VAC
Courant nominal (40 °C)
8.0 A
Classe de protection
IP67
Gaine de câble, couleur
jaune
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?