Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0JR6

BCC M414-M415-M415-U2091-003

Répartiteurs en Y

Connexion 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Connexion 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible
Alternative recommandée
BCC0AL7 Répartiteurs en Y BCC M414-M415-M415-U2002-003
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Connexion 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?