Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0JRN

BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-200-C009

Câbles pour l'alimentation et les boissons

Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE-V gris, 20 m
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
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE-V gris, 20 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Gaine de câble, couleur
gris
Homologation / conformité
CE
Ecolab
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?