Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour l'alimentation et les boissons
Special characteristics
Washdown
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
TPE-V gris, 10 m
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
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-100-C009 | BCC S415-S414-3A-305-VS8434-100 | |
|
141.05 CAD
Prix de catalogue
|
186.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | TPE-V gris, 10 m | PVC blindé gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible