Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0JTC

BCC C3B4-0000-10-003-YX84A5-050-C009

Câbles pour l'alimentation et les boissons

Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE-V gris, 5 m
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
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE-V gris, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP69K
Gaine de câble, couleur
gris
Homologation / conformité
CE
Ecolab
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?