Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0JUF

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-200-C009

Câbles pour l'alimentation et les boissons

Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage D
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 20 m, compatible chaîne porte-câble
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
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage D
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 0 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Gaine de câble, couleur
vert
Homologation / conformité
CE
Ecolab
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?