Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour l'alimentation et les boissons
Special characteristics
Washdown
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 20 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-200-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-006-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-020-C009 | |
|
417.10 CAD
Prix de catalogue
|
180.10 CAD
Prix de catalogue
|
197.47 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Câble | PUR blindé vert, 20 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé vert, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé vert, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible