Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour l'alimentation et les boissons
Special characteristics
Washdown
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 10 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-100-C009 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-100 | BCC M414-M414-3D-331-PS54N2-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Câble | PUR blindé vert, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé vert, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé vert, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible