Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0JZ3

BCC M414-M414-3T-304-PX04A5-150

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, T-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, T-codé
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, T-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, T-codé
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
63 VDC / 63 VAC
Courant nominal (40 °C)
12.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?