Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0K16

BCC M415-M418-3A-RA140-000

Adaptateurs

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
Visualisation d'état
non/non
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
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
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
Visualisation d'état
non/non
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-25...85 °C
Homologation / conformité
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?