Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Câble
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-020 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-020 | BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
135.31 CAD
Prix de catalogue
|
251.35 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, L-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé |
| Câble | PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de protection | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible