Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0K32

BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-150

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Câble
PUR gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Câble
PUR gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Température de câble, pose flexible
-30...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Courant nominal (40 °C)
16.0 A
Classe de protection
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?