Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0K3H

BCC M415-0000-1L-017-PX85A5-020

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage L
Câble
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage L
Câble
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Température de câble, pose flexible
-30...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Courant nominal (40 °C)
16.0 A
Classe de protection
IP65, IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?