Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
C, connecteur de vanne Ind.-0°/180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 2 m
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques du produit
2.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Connecteur de vanne
2.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Connecteur de vanne
5.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Connecteur de vanne
10.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Connecteur de vanne
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC VC44-0000-10-053-VX8350-020-C049 | BCC VC44-0000-10-053-VX8350-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
27.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | C, connecteur de vanne Ind.-0°/180°, coudé, 4 pôles | C, connecteur de vanne Ind.-0°/180°, coudé, 4 pôles |
|---|---|---|
| Visualisation d'état | LED jaune | LED jaune |
| Circuit de protection | Diode de suppression | Diode de suppression |
| Câble | PVC gris, 2 m | PVC gris, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible