Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : libre
BROCHE 5 : libre
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : libre
BROCHE 8 : libre
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : libre
BROCHE 5 : libre
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : libre
BROCHE 8 : libre
I
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles Ethernet/Profinet
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
Profinet
Câble
TPU blindé vert, 8 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-080 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-090 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-100 | |
|
198.91 CAD
Prix de catalogue
|
255.60 CAD
Prix de catalogue
|
219.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Câble | TPU blindé vert, 8 m, compatible chaîne porte-câble | TPU blindé vert, 9 m, compatible chaîne porte-câble | TPU blindé vert, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Gaine de câble, couleur | vert | vert | vert |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible