Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
M12x1-Female, angled, 4-pin, T-coded
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
4
Section de raccordement
1.50 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
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
| BCC M444-0000-1T-000-61X4A5-000 | BCC M434-0000-1T-000-61X4A5-000 | |
|
60.92 CAD
Prix de catalogue
|
60.92 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | M12x1-Female, angled, 4-pin, T-coded | M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, T-codé |
|---|---|---|
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Nombre de contacts raccordables | 4 | 4 |
| Section de raccordement | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Fixation torons | Bornes à vis | Bornes à vis |
| Diamètre de câble D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Tension d'emploi Ub | 63 VDC / 63 VAC | 63 VDC / 63 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible