Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0K89

BCC M414-M324-M324-U2098-006

Répartiteurs en Y

Connexion 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Connexion 3
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PUR welding spark resistant orange, 0.6 m, Drag chain compatible
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Connexion 3
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PUR welding spark resistant orange, 0.6 m, Drag chain compatible
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?