Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-030 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-030 | |
|
154.60 CAD
Prix de catalogue
|
145.10 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | TPE blindé bleu turquoise, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé vert, 3 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | - |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Température de câble, pose flexible | -40...75 °C | -30...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Température de câble, pose fixe | - | -40...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible