Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage haute performance
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Câble
TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 1 m
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
| BCC W323-W313-30-602-BW8334-010 | BCC W323-W313-30-602-BW8334-015 | BCC W323-W313-30-602-BW8334-020 | |
|
92.41 CAD
Prix de catalogue
|
100.82 CAD
Prix de catalogue
|
109.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte / non | LED verte / non | LED verte / non |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Câble | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 1 m | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 1.5 m | TPE résistant aux étincelles de soudage gris, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Température de câble, pose flexible | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible