Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
B, Ind.-0°-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC VB43-M314-30-682-PX0350-010 | BCC VB43-0000-10-055-PX0350-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
30.57 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | B, Ind.-0°-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles | - |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | - |
| Visualisation d'état | LED jaune / non | LED jaune |
| Circuit de protection | Diode de suppression | Diode de suppression |
| Câble | PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67, IP69K | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Raccordement | - | B, connecteur de vanne Ind.-0°, coudé, 3 pôles |
| Section de conducteur | - | 0.50 mm² |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible