Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0KF2

BCC M425-0000-1A-017-PV3534-020

Câbles de raccordement

Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR welding spark resistant Orange, 2 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.34 mm²
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
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR welding spark resistant Orange, 2 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?