Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0KF6

BCC M415-M415-3A-312-PV3534-003

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Câble
PUR welding spark resistant Orange, 0.3 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Câble
PUR welding spark resistant Orange, 0.3 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?