Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0KFH

BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...120 °C

Caractéristiques du produit
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...120 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?