Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0KH2

BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-300-C046

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Connexion 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Câble
TPE royal blue, 30 m, Drag chain compatible
Câble, info
Ethernet
Nombre de conducteurs
4
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Connexion 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Câble
TPE royal blue, 30 m, Drag chain compatible
Câble, info
Ethernet
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose flexible
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
42 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP20
Homologation / conformité
CE
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?