Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
BROCHE 1 : rose
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : libre
BROCHE 4 : jaune
BROCHE 5 : gris
BROCHE 6 : blanc
BROCHE 7 : bleu
BROCHE 8 : libre
BROCHE 1 : rose
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : libre
BROCHE 4 : jaune
BROCHE 5 : gris
BROCHE 6 : blanc
BROCHE 7 : bleu
BROCHE 8 : libre
II
BROCHE 1 : rose
BROCHE 2 : libre
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : libre
BROCHE 5 : jaune
BROCHE 6 : gris
BROCHE 7 : brun
BROCHE 8 : bleu
BROCHE 1 : rose
BROCHE 2 : libre
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : libre
BROCHE 5 : jaune
BROCHE 6 : gris
BROCHE 7 : brun
BROCHE 8 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé
Câble
PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Caractéristiques du produit
0.30 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
2.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
15 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
20.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
25 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
30 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M428-3A-351-PS0825-050 | |
|
225.99 CAD
Prix de catalogue
|
184.00 CAD
Prix de catalogue
|
224.98 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 8-pôles, A-codé |
| Câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible