Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : noir
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : rouge
BROCHE 4 : orange
BROCHE 5 : jaune
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : bleu
BROCHE 8 : violet
BROCHE 9 : gris
BROCHE 10 : blanc
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : rouge
BROCHE 4 : orange
BROCHE 5 : jaune
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : bleu
BROCHE 8 : violet
BROCHE 9 : gris
BROCHE 10 : blanc
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Hirose 10A-10P-12S-Connecteur femelle, droit, 12-pôles
Câble
PVC blindé noir, 5 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
24 AWG
Température de câble, pose fixe
-30...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible