Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 1 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC M313-M313-30-602-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-300-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-602-PW3334-003 | |
|
50.40 CAD
Prix de catalogue
|
38.85 CAD
Prix de catalogue
|
45.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte / non | - | LED verte / non |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | - | LED jaune |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 1 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 1 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible