Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED rouge
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
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
| BCC M415-0000-1A-099-PW0434-050 | BCC M415-0000-1A-010-PW0434-050 | BCC M425-0000-1A-099-PW0434-050 | |
|
77.19 CAD
Prix de catalogue
|
71.45 CAD
Prix de catalogue
|
62.34 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED rouge | LED blanche | LED rouge |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible