Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, coudé, 4 pôles, codage D
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
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
| BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-050-C028 | BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-050-C028 | BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-050-C009 | |
|
117.59 CAD
Prix de catalogue
|
117.59 CAD
Prix de catalogue
|
143.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, coudé, 4 pôles, codage D | Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage D | Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage D |
|---|---|---|---|
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Câble | PUR blindé vert, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé vert, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé vert, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | vert | vert | vert |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible