Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0KPW

BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-150-C028

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, coudé, 4 pôles, codage D
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
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
Connecteur mâle M12x1, coudé, 4 pôles, codage D
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?