Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0KR2

BCC M418-D279-8A0-734-PS0825-050

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
Sub-D-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Câble
PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
Sub-D-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Câble
PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP67/IP20
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?