Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0KRR

BCC S478-0000-1A-000-E1X850-000

Connecteurs confectionnables

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Nombre de contacts raccordables
8
Section de raccordement
0.50 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
Diamètre de câble D
5.5...8.6 mm
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Nombre de contacts raccordables
8
Section de raccordement
0.50 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
Diamètre de câble D
5.5...8.6 mm
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-40...85 °C
Homologation / conformité
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?