Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0KT9

BCC M67L-M41C-3E-742-PX0C25-006

Câbles de liaison

Connexion 1
M23x1-Connecteur femelle, droit, 19-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 12-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
12
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
M23x1-Connecteur femelle, droit, 19-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 12-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
12
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67/IP67
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?