Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles bruts
Câble
PVC gris, 300 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Caractéristiques du produit
100.00 m, PVC
300.00 m, PVC
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible