Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR black, 5.00 m
Nombre de conducteurs
2
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
| BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050 | BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050-C110 | |
|
-
Prix de catalogue
|
52.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles |
|---|---|---|
| Visualisation d'état | LED jaune | LED jaune |
| Circuit de protection | Diode de suppression | Diode de suppression |
| Câble | PUR black, 5.00 m | PUR noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 2 | 2 |
| Section de conducteur | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...90 °C | 5...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible