Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED rouge
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-691-PV3434-100 | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-100 | BCC M425-M414-3A-650-PW3434-100 | BCC M425-M414-3A-691-PW3434-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
119.45 CAD
Prix de catalogue
|
121.79 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte | LED verte / non | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED rouge | LED rouge | LED blanche | LED rouge |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Visualisation d'état | - | - | oui/non | oui/non |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible