Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 1 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M424-3A-304-PX0475-010 | BCC – 4-wire - PUR-double ended cable black – unshielded (Configurable) | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-010 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-010 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
101.15 CAD
Prix de catalogue
|
34.14 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | - | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, A-codé | - | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR noir, 1 m | PUR, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 1 m | PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | - | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible